Roulements à rouleaux coniques à deux rangées, type TDO

Tolérances :
roulements en cotes métriques : Normales et CL7C, P5 ; roulements en cotes pouces : Normales et CL
Jeu interne
Tolérances de portée pour les conditions standard
Tolérances et ajustements

Calculs

Démarrer Calculateur de roulement pour ce produit

Afficher le modèle 3D

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

Plus

Veuillez sélectionner les composants que vous souhaitez inclure dans le modèle CAO.

ImprimerExporter au format PDF

614609

Type
Variante/caractéristique  TDO.1/DC
Dimensions
d 609.6mm
D 812.8mm
T 190.5mm
C 146.05mm
d1691mm
D1768mm
r1,2min.6.4mm
r3,4min.3.3mm
a 247mm
Données de calcul
Charge dynamique de baseC 3580kN
Charge statique de baseC0 8800kN
Limite de fatiguePu 640kN
Coefficient de calcule 0.33 
Coefficient de calculY1 2 
Coefficient de calculY2 3 
Coefficient de calculY0 2 
Charge radiale comparativeCF 880kN
Charge axiale comparativeCFa 281kN
Facteur axialK 1.78 
Masse
Masse du roulement  250kg

SKF logo