Dimensions recommandées

Les dimensions recommandées sont indiquées dans :
  • le tableau 1 pour les manchons à épaulement (sans joint torique) et leurs portées (exemple de montage de roulement) (fig. 1)
  • le tableau 2 pour les manchons à épaulement avec joint torique et leurs portées (exemple de montage de roulement) (fig. 2)

Lorsque les alésages et les portées d'arbre sont usinés pour les manchons à épaulement, il est très important que le degré de serrage réel soit le plus proche possible des diamètres majeur et mineur. L'expérience a prouvé que le retrait devient beaucoup plus difficile lorsqu'il existe une légère différence d'ajustement.

Les arbres creux à paroi mince peuvent se déformer sous l'effet des pressions de contact élevées. Par conséquent, les manchons pour ces arbres doivent avoir un dégagement le plus proche possible du roulement pour éviter la déformation de la portée du roulement. La longueur du dégagement doit être égale à 15 à 20 % du diamètre de l'arbre.

SKF logo