Graissage

Lors du graissage d'un roulement, la graisse doit être répartie de manière uniforme dans l'espace libre entre les éléments roulants et les bagues de roulement. Les roulements doivent être tournés manuellement jusqu'à ce que toutes les surfaces internes soient couvertes.
Les butées à billes à contact oblique de petites dimensions pour transmission par vis nécessitent souvent de très petites quantités de graisse. Lorsqu'il faut appliquer une très petite quantité de graisse, le roulement doit tout d'abord être plongé dans une solution de graisse (3 à 5 % de graisse dans un solvant). Une fois le solvant vidé et évaporé, la graisse peut être appliquée. En plongeant le roulement dans une solution de graisse, on s'assure que toutes les surfaces sont couvertes d'une couche mince de lubrifiant.
SKF logo