Stockage de lubrifiant

Les conditions dans lesquelles sont stockés les lubrifiants peuvent avoir un effet négatif sur leurs performances. Le contrôle des stocks peut aussi jouer un rôle important. SKF recommande donc une politique de « premier entré-premier sorti » pour les stocks.
Les propriétés du lubrifiant peuvent varier considérablement pendant le stockage en raison de l'exposition à l'air/oxygène, la température, la lumière, l'eau, l'humidité et d'autres contaminants, ou la séparation de l'huile. Par conséquent, les lubrifiants doivent être stockés dans un endroit frais et sec à l'intérieur et ne jamais être directement exposés aux rayons du soleil. Les lubrifiants doivent être stockés dans leur conteneur d'origine, qui doit rester fermé jusqu'à utilisation. Après utilisation, le conteneur doit être refermé immédiatement.
La durée maximum de stockage recommandée est de deux ans pour les graisses et dix ans pour les huiles lubrifiantes, en supposant que des bonnes pratiques de stockage sont suivies et qu'une protection efficace est assurée contre la chaleur et le froid.
Il est possible que les graisses ou huiles ayant dépassé leur durée de conservation recommandée puissent encore servir. Nous recommandons toutefois de vérifier que le lubrifiant répond toujours aux exigences et spécifications du produit.
SKF logo