Déplacement axial

Dans la plupart des applications devant compenser les dilatations et contractions thermiques de l'arbre sans engendrer de charge axiale sur les roulements, un système de roulements fixes et libres est généralement utilisé.
Le roulement en position de palier fixe doit pouvoir fixer l'arbre axialement dans les deux sens. Dans les applications pour machines-outils, un ensemble de roulements à billes à contact oblique ou une paire de butées à billes à contact oblique peuvent être utilisés.
Les roulements libres doivent compenser les dilatations et contractions thermiques de l'arbre. Les roulements à rouleaux cylindriques conviennent particulièrement pour cela, car ils compensent les mouvements de l'arbre par rapport au palier, à l'intérieur du roulement (fig. 1). Cela permet de monter le roulement avec un ajustement serré sur la bague intérieure et la bague extérieure.
Si des roulements à billes à contact oblique appariés sont utilisés dans la position de palier libre, la bague intérieure ou la bague extérieure des deux roulements doit présenter un ajustement libre pour pouvoir glisser sur l'arbre ou dans le palier. Toutefois, un ajustement libre affecte de manière négative la rigidité du système.
SKF logo