Solutions d'étanchéité

Pour empêcher les fuites de lubrifiant et la pénétration de contaminants dans le roulement, SKF peut fournir certains roulements de Super Précision équipés de joints intégrés :
Ces roulements étanches représentent des solutions économiques et peu encombrantes pour de nombreuses applications. Roulements étanches disponibles :
  • roulements à billes à contact oblique avec joints non frottants
  • butées à billes à contact oblique à simple effet pour transmission par vis avec joints non frottants
  • butées à billes à contact oblique à double effet pour transmission par vis avec joints frottants ou non frottants
Les roulements comportant des joints des deux côtés sont généralement lubrifiés pour la durée de service du roulement et ne doivent pas être lavés. Ils sont remplis de la quantité appropriée d'une graisse de haute qualité dans des conditions propres. À l'exception de certains roulements pour transmission par vis, qui sont équipés de dispositifs de relubrification, ils ne peuvent pas être relubrifiés.
SKF logo