Système en ligne SKF Multilog IMx-B

Système en ligne SKF Multilog IMx-B
SKF Multilog IMx-B est un système en ligne sans fil pour la surveillance des bogies, qui permet de prolonger les intervalles de service, d'améliorer la planification de la maintenance et de réduire les coûts de fonctionnement.

SKF IMx-B offre une solution idéale pour les équipements d'origine et la seconde monte dans les parcs. Cette solution de maintenance conditionnelle est facile à installer au niveau du bogie afin d'en surveiller les composants. Les donnés de vibrations, température et vitesse sont collectées par le IMx-B auprès des capteurs placés sur le bogie et les valeurs calculées sont envoyées par transmission sans fil via le cloud au bureau administratif pour la surveillance et l'analyse approfondie. Ceci permet aux ingénieurs de maintenance d'observer les données au niveau central et de surveiller en temps réel l'état des moteurs, réducteurs, boîtes d'essieux, roues, etc.

Avec SKF @ptitude Monitoring Suite, ce système sophistiqué pour la prévention et la détection précoce des défaillances offre de nombreux avantages, parmi lesquels :
  • Allongement des intervalles de maintenance
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Moins d'arrêts imprévus
  • Planification plus efficace de la maintenance
  • Moins d'interruptions de service imprévues
  • Moins de perturbations pour les passagers
  • Maintenance plus efficace des voies
  • Installation et mise en service rapides
Caractéristiques techniques
  • Routeur de réseau étendu intégré pour la communication entre le train et le sol
  • Composants électroniques montés sur le bogie conformément à la norme EN50155
  • 16 entrées CC ou dynamiques et 8 entrées digitales ou de vitesse
  • Vraies mesures simultanées de tous les canaux
  • Vraies mesures simultanées programmables pour 16 canaux analogiques
  • Le système intelligent ne collecte des données que lorsque des conditions de surveillance stables sont détectées
  • Plusieurs filtres d'enveloppe d'accélération
  • Compatible avec le logiciel SKF @ptitude Observer
Installation en deuxième monte facile pour les bogies existants
Le système en ligne SKF Multilog IMx-B est un système facile à installer pour la maintenance conditionnelle des bogies, qui permet aux opérateurs de passer d'une maintenance basée sur le temps à une approche plus basée sur l'état. Ceci offre la possibilité de prolonger les intervalles de maintenance des bogies et de réduire les coûts de maintenance – sans avoir à placer des câbles peu pratiques et chers entre le bogie et le wagon.

Système vérifié en laboratoire et testé sur le terrain
Spécialement conçu pour les difficiles environnements des bogies ferroviaires, le système en ligne SKF Multilog IMx-B a été entièrement testé en laboratoire et sur le terrain. Il est certifié conformément aux normes EN50155 sur les composants électroniques ferroviaires, y compris en ce qui concerne les chocs, les vibrations, la CEM et la température. L'unité en acier inoxydable est étanche à l'environnement et conforme à IP66.

SKF logo