LMC 2

Contrôleur électronique pour systèmes de lubrification simple ligne, double ligne, multilignes et progressifs

LMC2
LMC2

Le LMC est un contrôleur pour la gestion et la surveillance électroniques des systèmes de lubrification. Il combine les avantages d'une carte à circuit imprimé (PCB) spécialement développée et d'un automate programmable dans un équipement économique et compact. Pour les systèmes double ligne, il commande l'équipement de pompe, la vanne d'inversion et les dispositifs de fin de ligne.

Caractéristiques et avantages : 

  • Programmes de lubrification intégrés, flexibles
  • 8 entrées / 5 sorties – adaptés aux systèmes de lubrification complexes
  • Commande des intervalles de lubrification en fonction du temps ou des cycles
  • Peut être interfacé avec les systèmes de bus de terrain courants
SKF logo