SP / SMB13

SP / SMB13
SP / SMB13
Limiteur de débit pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Débit volumétrique nominal : progressif de 6 à 38 l/min
  • Pression : min. 6 bar / max. 50 bar
  • Viscosité de service : 20 - 600 mm²/s
  • Température de service : 0 à +70 °C

Caractéristiques spéciales :
  • Marque de conformité CE
  • ATEX : zone 1 et zone 21

Documents associés

SKF logo