SP / SMB6

SP / SMB6
SP / SMB6
Limiteur de débit pour systèmes de lubrification par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Débit volumétrique nominal : progressif de 25 à 132 l/min
  • Pression : min. 5 bar / max. 200 bar
  • Viscosité de service : 20 - 600 mm²/s
  • Température de service : 0 à +100 °C

En option :
  • Détecteur
  • Détecteur de proximité


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE
  • ATEX : classe de protection conformément à la Directive Ex 94/9/CE : II 3 cII CT6

Documents associés

SKF logo