Débitmètre Flowline FL15

Débitmètre SKF Flowline FL15
Débitmètre SKF Flowline FL15
Débitmètre numérique à turbine pour huile servant à contrôler et mesurer le débit du lubrifiant dans les systèmes de lubrification par circulation d'huile.
Il peut disposer de plusieurs options d'alarme de débit. Le débitmètre Flowline intègre un bus de terrain lui permettant d'établir une liaison avec le système de commande du client et le logiciel SKF Flowline.

Caractéristiques techniques :
  • Plage de débits : de 0,05 à 15 l/min avec huile 220 cSt
  • Nombre de débitmètres : 2 ; 4 ; 6 ; 8 et 10
  • Alimentation : 24 V CC/CA
  • Consommation : max. 5 W
  • Température maximale de fonctionnement : 70 °C

Caractéristiques spéciales

  • Relais avertisseur : Plaquette de relais supplémentaire avec 11 relais
  • Bus en série : CAN
  • Panneaux en plexiglas.
SKF logo