Safeflow SF05/10/15

SKF Safeflow SF10A 15A BSC
SKF Safeflow SF05/10/15
Débitmètre d'huile à flotteur et cône servant à contrôler et mesurer le débit du lubrifiant dans les systèmes de lubrification par circulation d'huile.

Les débitmètres d'huile SKF Safeflow peuvent être regroupés (jusqu'à 10 unités) pour réduire la quantité de tuyaux et simplifier l'installation.
La base est en aluminium durable et le tube d'écoulement en verre, ce qui permet d'atteindre des températures élevées et d'utiliser des huiles minérales et synthétiques sans problème.

Caractéristiques techniques :
  • Plage de débits 220 cSt :
    SF05A : 0,04–0,35 l/min 
    SF10A : 0,1–1,7 l/min
    SF15A : 0,2–4,4 l/min
  • Viscosité de service : 32-1000
  • Nombre de débitmètres : 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 et 10
  • Température maximale de fonctionnement : 70 °C

Caractéristiques spéciales

  • Alarmes électriques : communes ou individuelles
  • Panneaux en plexiglas.

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo