PSG1

PSG1 avec détecteur de piston
PSG1 avec détecteur de piston
Distributeurs modulaires pour systèmes de lubrification automatique progressifs

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiants : huile et graisse
  • Nombre d'éléments : 3 - 10
  • Nombre de sorties : 1 - 20
  • Débit de volume d'entrée : 800 cm³/min
  • Débit par sortie : 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,25 cm³/course

En option :
  • Contrôle : optique et électrique
  • Pontage : interne et externe

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo