B

Doseur B SKF MonoFlex
Doseur B SKF MonoFlex
Doseurs de lubrifiant pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne dans les applications de lubrification industrielle et de véhicules lourds.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 1
  • Sorties groupe doseur : 1 à 6
  • Dosages : 20 - 500 mm³
  • Pression de service : 50 à 150 bar
  • Température de fonctionnement : -25 à +80 °C

Caractéristiques spéciales :

  • Le groupe doseur est composé d'un rail de montage équipé d'un ou plusieurs doseurs.
  • Les modules de dosage et les rails de montage sont en acier zingué jaune.


SKF logo