LS

LS21
LS21
Doseurs à action directe pour systèmes de lubrification automatique simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisses fluides grades NLGI 00, 000
  • Nombre de sorties : 1 à 5
  • Débit : débit réglable de 0,025 to 0,5 cm³/coup ou prédéfini 0,01 ; 0,02 ; 0,03 ; 0,05 ; 0,100 ; 0,160 cm³/coup
  • Pression : min. 12 bar / max. 20 bar
  • Pression de décharge : 1 bar
  • Température de service : 0 à 50 °C
  • Fréquence de fonctionnement : ≤ 1 coup/2 s

 Caractéristiques spéciales :
  • Volume dosé réglable de 0,025 à 0,5 cm³ par cycle, indépendamment de la viscosité et des pressions de retour
  • Raccordement avec raccord instantané
  • Système de dosage 100 % acier inoxydable

SKF logo