Lubrigun

Pompe à piston et commande pneumatique pour fût

Lubrigun 82050
Lubrigun 82050
Lubrigun 82050 avec potence
Lubrigun 82050 avec potence

Les pompes à commande pneumatique Lubrigun aux performances reconnues sont présentes dans les équipements industriels du monde entier. Idéales pour les applications à haute pression, ces pompes comprennent un moteur pneumatique puissant avec une course de 63,5 mm (2.5 in). Les pompes Lubrigun sont disponibles pour des fûts de 50 kg (120 lb) et 180 kg (400 lb).

Pour les applications double ligne, la Lubrigun utilise une potence de pompe, un raccord de ligne de retour, un contrôle de bas niveau, un équipement de maintenance et des flexibles de raccordement.

Caractéristiques et avantages :

  • Corps de tête léger en zinc moulé pour la résistance à corrosion.
  • Le corps de sortie de pompe monobloc résiste aux pressions de lubrifiant élevées.
  • La conception à double action fournit une pression élevée et un débit uniforme lors des courses montantes et descendantes.
  • Le silencieux intégré et breveté minimise le bruit.
  • Le moteur pneumatique pré-lubrifié ne requiert aucun huileur externe.
  • Purge d'air mécanique à assistance pneumatique pour amorçage positif.
  • Le plongeur et le palier en acier durci résistent à l'abrasion et prolongent la vie de la pompe.
SKF logo