Maxilube

Centre de pompage pneumatique

SKF Maxilube
SKF Maxilube
SKF Maxilube avec fût
SKF Maxilube avec fût

Le centre de pompage Maxilube comprend une vanne d'inversion combinée à l'unité de contrôle, une pompe sur fût avec ses accessoires, ainsi qu'un régulateur pneumatique.
Utilisé avec les systèmes de lubrification progressifs, simple ligne et double ligne, ce centre de pompage pneumatique peut être contrôlé et surveillé par une unité de contrôle intégrée (IF-105). Il est également possible d'utiliser un centre de contrôle externe, tel que ST-1240, ST-1340 et ST-1440. Le Maxilube peut également être actionné par une unité de contrôle séparée ou par messages SMS.

Caractéristiques et avantages :

  • Fonctionnement fiable sans souci
  • Adapté aux lubrifiants jusqu'à NLGI 2
  • Disponible pour les fûts d'une capacité 18, 50 et 180 kg (40, 120 et 400 lb)
SKF logo