Systèmes de lubrification embarqués

Systèmes de lubrification pour la lubrification de boudins de roue et le conditionnement de champignons de rails

SKF EasyRail HighPressure- lubrification embarquée
Les technologies intelligentes visant à réduire la consommation d'énergie et de carburant, ainsi que l'usure du matériel roulant gagnent du terrain partout dans le secteur ferroviaire. D'après une estimation de l'association ferroviaire américaine (AAR), l'usure et le frottement se produisant au niveau de l'interface roue / rail des trains en raison d'une lubrification inefficace coûteraient aux opérateurs ferroviaires plus de 2 milliards de dollars américains par an. Les systèmes SKF EasyRail ciblent le frottement se produisant au niveau de l'interface roue / rail des véhicules ferroviaires.

Les systèmes SKF EasyRail pour la lubrification de boudins de roue et le conditionnement de champignons de rails sont embarqués sur l'essieu avant du premier véhicule et permettent aux opérateurs de :
  • réduire les coûts de maintenance des véhicules et des infrastructures
  • diminuer les nuisances sonores et
  • réduire la consommation d'énergie et de carburant.
Les systèmes SKF EasyRail demandent peu de maintenance et restent fiables même dans des conditions climatiques extrêmes.

SKF EasyRail, la solution de lubrification adaptée à chaque tâche

SKF logo