CAEF

CAEF
Unité de commande avec fonctions de servomoteur, compatible avec la plupart des vérins SKF de 24 V CC. L'unité permet un contrôle parfait de l'intensité, de la position et de la vitesse du vérin connecté. Elle peut communiquer avec des appareils externes via des E/S analogiques ou numériques et avec des protocoles de bus de terrain dédiés.

Caractéristiques et avantages

  •  Communication sur bus de terrain intégrée
  •  Compatibilité avec les vérins SKF de 24 V CC
  •  Contrôle de l'intensité, de la position et de la vitesse
  •  Interrupteurs de fin de course virtuels programmables
  •  Indications d'état/alarme via LED
  •  Faible courant de veille
  •  Boîtier compatible rail DIN
Caractéristiques techniques :
Tension d'entrée
24 V CC
Tension de sortie
24 V CC
Ports du vérin (DIN8)
1
Cycle de service (intermittent)
25 % min., marche/arrêt
Protection IP
20

Fiche technique
SKF logo