MAX-6

MAX-6
La série Max-6 est constituée de puissants vérins à courant alternatif. Leur fonctionnement est très silencieux, ils sont peu encombrants et peuvent être installés à pratiquement n'importe quel angle en position verticale ou horizontale. La série comporte une homologation médicale, intègre un système de commande et des unités opérationnelles et peut être fournie avec des accessoires.
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 8 000 N
Effort en traction
jusqu’à 6 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 13 mm/s
Course
50 à 700 mm
Tension
120/230 V CA
Température de fonctionnement
0 à +40 °C
Type de protection
IP 66S

Fiche technique
Manuel d'utilisation
SKF logo