STA-STE

STA-STE
Les tableaux de commandes sont utilisés pour régler les vérins sur les bureaux, les chaises, les canapés et autres équipements réglables. Ils permettent d'actionner jusqu'à 3 fonctions de vérin et peuvent facilement être montés sur des équipements sans nuire au design.

Caractéristiques et avantages

  • Simple et précis
  • Design élégant
  • Position mémoire
Caractéristiques techniques :
Puissance de fonctionnement
12/50 V CC/mA
Canaux opérationnels max.
3
Type de protection
IP X0

Fiche technique
SKF logo