TMS

Image de la TMA/TMD
TMS
La TMS est une colonne télescopique puissante avec un rapport course / longueur rétractée optimal pour le levage de lourdes charges excentrées. La colonne TMS est rapide, silencieuse et capable de lever une charge centrée de 400 kg ou une charge excentrée de 150 kg à une distance de 2 m de la colonne.

Caractéristiques et avantages

  • Grande charge de flexion
Caractéristiques techniques de la TMS
Effort en poussée
4 000 N
Effort en traction
4 000 N
Course
250 à 700 mm
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo