Bagues lisses linéaires - LPAR/LPAT

Bagues lisses linéaires - LPAR/LPAT
Les bagues lisses linéaires LPAR et LPAT présentent les mêmes dimensions externes que les roulements à billes linéaires LBC. Ces bagues, qui ne sont pas munies de joints ni de flasques, sont disponibles dans des diamètres allant de 5 à 80 mm (LPAR) et de 12 à 80 mm (LPAT). Toutes les variantes, sauf LPAR 5 et 8, peuvent être relubrifiées. Les bagues lisses linéaires sont sans raccord de graissage doivent être maintenues en place par une bague de retenue (conformément à DIN 471) d'un côté ou de l'autre du roulement. Les bagues lisses linéaires avec un raccord de graissage peuvent être fixées à l'aide de ce dernier.

Bagues lisses linéaires - LPAR/LPAT

SKF logo