Paliers bride d'arbre - LSNS/LSHS

Paliers bride d'arbre avec douilles à billes
Les paliers bride d'arbre LSNS et LSHS sont en aluminium extrudé. Ils peuvent être fixés à l'aide de boulons transversants ou peuvent être boulonnées directement dans la surface d'appui grâce à des trous filetés. Les paliers bride d'arbre LSNS et LSHS sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 12 à 50 mm.

Palier bride d'arbre LSNS/LSHS

SKF logo