Tables à roulements à billes linéaires LZAB/LZBB

Tables à roulements à billes linéaires LZAB/LZBB
Les glissières LZAB et LZBB sont équipées de roulements à billes linéaires et de vis à billes. Elles sont utilisées dans des applications aux exigences moyennes à moyennes-élevées en matière de précision de positionnement et/ou de guidage mais avec de grandes exigences au niveau de l'efficacité de l'étanchéité.
Le guidage consiste en quatre roulements dans un palier quadro servant de haut et deux arbres à monter sur une embase. 
Les glissières sont entraînées par des vis à billes. En option, un accouplement et une collerette peuvent être fournis pour fixer un moteur électrique. Pour une étanchéité efficace, les glissières sont équipées de protections à soufflet. 
Les glissières LZAB sont pourvues d'arbres entièrement soutenus. Sur les glissières LZBB, les arbres ne sont soutenus qu'aux deux extrémités.

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
roulements à billes linéaires sur des arbres de précision
Entraînement
Vis à billes
Largeur
100 mm à 230 mm
Hauteur
38 mm à 95 mm
Plage de course
de 120 mm à 2 565 mm
Vitesse
jusqu'à 0,34 m/s
Soufflets
Inclus

Applications typiques

  • Mécanique générale
  • Imprimerie et conditionnement
  • Automatisation d'usine
  • Usinage laser


Tables à roulements à billes linéaires LZAB/LZBB

SKF logo