PRG avec ensembles à billes
Série LWRB

Guidage sur rail de précision LWRB
Les guidages sur rail de précision LWRB avec ensembles à billes (fig. 1) peuvent être utilisés lorsque les charges sont légères et/ou un faible frottement est requis. Cette série est la plus petite de notre gamme de produits. Les ensemble à billes LWJK, utilisés avec les rails LWRB, sont fournis avec une cage en plastique retenant les billes. En outre, SKF propose le guidage sur rail de précision LWRB avec le système anti-fluage ACSM (fig. 2) qui permet de maintenir l'ensemble à billes dans la position prévue.
Pour toute la gamme de produits, les caractéristiques techniques ou les consignes de montage, consultez le Catalogue des guidages sur rail de précision.
Caractéristiques techniques
StandardAvec ACSM
PlageTaille 1 et 2Taille 2
Vitesse2 m/s2 m/s
Accélération25 m/s2160 m/s2
Parallélismeminimum 1 µm / 200 mm
Température de fonctionnement
-30 à +80 °C (températures plus élevées possibles, en fonction du matériau de cage)
C10
Charge dynamique de base pour 10 éléments roulants
jusqu’à 640 N *
C0 10 
Charge statique de base pour 10 éléments roulants
jusqu’à 720 N *
* ajustable en fonction des exigences de l'application

Applications types

  • Dispositifs de mesure
  • Ophtalmologie
  • Production de semi-conducteurs


SKF logo