Guidages à billes sur rail miniatures LLM

En réponse à la tendance du marché demandant des performances élevées dans un espace de montage minimal, SKF propose une gamme de guidages à billes sur rail miniatures portant la désignation LLM (fig. 1). Les guidages à billes sur rail miniatures SKF sont constitués d'un rail avec des pistes rectifiées de précision et d'un chariot contenant deux rangées de billes. SKF propose sept tailles de rail et quatorze types de chariots - avec différentes largeurs, longueurs de chariot et classes de précharge. Les rails, chariots et billes des guidages à billes sur rail miniatures SKF sont en acier inoxydable en standard (fig. 2).

De plus, SKF propose un service d'assistance technique ainsi qu'une large gamme modulaire pour améliorer les performances des machines et installations. 

Caractéristiques et avantages

  • Conception très compacte permettant une utilisation maximale de l'espace de montage et un poids réduit des machines
  • Longue durée de vie et maintenance réduite
  • Haute fiabilité grâce à l'utilisation de composants en acier inoxydable et à la prélubrification à l'usine

Caractéristiques techniques

Plagede la taille 7 à 15 mm
Vitesse3 m/s
Accélérationjusqu'à 80 m/s2
Précisionjusqu'à 6 µm / 1 000 mm
Température de fonctionnement-20 à +80 °C
Longueur de rail en une seule pièce jusqu'à 2 000 mm
C
up to 5 830 N
C0jusqu'à 10 600 N

Applications type

  • Technologie de l'automatisation, par exemple manipulateurs de manutention
  • Électronique, par exemple perçage de cartes de circuits imprimés et détoureuse
  • Secteur médical, par exemple instruments optiques, automatisation de laboratoire
  • Industrie pneumatique, par exemple vérin de tige de piston compact

Guidages à billes sur rail miniatures LLM

SKF logo