Guidages à rouleaux sur rail LLU
Les guidages à rouleaux sur rail LLU SKF sont généralement utilisés dans l'industrie lourde, pour des applications telles que : machines-outils, automatisation, moulage de plastique par injection et manutention. Les guidages à rouleaux sur rail LLU sont parfaitement adaptés à de telles applications car ils présentent des avantages exceptionnels comme une grande rigidité, des grandes capacités de charge dynamique et statique, un fonctionnement exceptionnellement régulier et une étanchéisation efficace du chariot. De plus, les guidages à rouleaux sur rail LLU offrent de hauts niveaux de précision. La gamme LLU est disponible en quatre classes de précision (parallélisme de 7µm/4 000 mm de rail minimum) et deux classes de précharge. Quatre modèles de chariot (fig.
1,
2,
3 ,
4) et quatre versions de rail (fig.
5,
6,
7,
8) sont disponibles. Ce système modulaire permet de concevoir des solutions hautes performances, capables de répondre à toutes les exigences des applications.
Caractéristiques et avantages
Le guidage à rouleaux sur rail SKF LLU offre les caractéristiques et avantages suivants :
Rigidité, performances et précision pour accroître la production
Le guidage à rouleaux sur rail LLU comporte quatre rangées de rouleaux cylindriques montés en O et les quatre pistes présentent une orientation à 45° vers la base de guidage. Cette disposition optimise la répartition de la charge dans les quatre directions et est conforme à la norme ISO 14728. Cette caractéristique permet d'obtenir un haut degré de flexibilité de conception. Grâce à leurs capacités de charge et de couple, ces guidages sur rail sont la solution idéale même dans les applications très exigeantes.
Performances de fonctionnement régulier
Les recirculations optimisées, les pistes et le montage en O des rouleaux cylindriques permettent d'obtenir un fonctionnement fiable et sans grippage pendant toute la durée de service du guidage sur rail.
Conception modulaire pour des solutions sur mesure
Chaque application présente des exigences spécifiques en matière de charge, précision et respect de l'environnement. En conséquence, les guidages à rouleaux sur rail SKF LLU utilisent des composants modulaires pour trouver des solutions économiques, qui répondent aux exigences de l'application.
Différentes classes de précision et de précharge sont disponibles pour répondre aux différents besoins. De plus, il existe une large gamme d'accessoires spécialement développés pour répondre aux conditions environnementales spécifiques.
Durée de vie plus longue et maintenance réduite
Pour assurer une protection pendant le transport, le stockage et l’assemblage, les chariots et rails du guidage à rouleaux LLT sont revêtus d’un agent de conservation anticorrosion. Les deux plaques en bout du chariot comportent quatre (3+1) ports de lubrification à différentes positions pour la lubrification manuelle ou le raccordement à des systèmes automatiques. Un graisseur droit est fourni en standard avec chaque chariot. Les chariots sont entièrement étanches et comportent des joints à double lèvre aux deux extrémités et des joints longitudinaux le long du rail. Les joints sont à faible frottement et offrent une grande efficacité contre la pénétration de contaminants.
Interchangeabilité et disponibilité mondiale
Les principales dimensions de tous les guidages sur rail SKF sont conformes à la norme ISO 12090-1. Cela permet l'interchangeabilité totale des dimensions avec toutes les marques conformes à la norme ISO. Grâce au réseau mondial de distribution et de vente SKF, les pièces de rechange et le service associé sont ainsi disponibles dans le monde entier.
Caractéristiques techniques
Plage
| de 25 à 65 mm
|
Chariots
| 4 différents types de chariots
|
Vitesse
| jusqu'à 3 m/s
|
Accélération
| jusqu'à 50 m/s2
|
Parallélisme
| minimum 7 µm / 4 000 mm
|
Température de fonctionnement
| - 10 à +80°C
|
Longueur de rail en une seule pièce (jointures possibles)
| jusqu'à 4 000 mm
|
C | jusqu'à 276 kN
|
C0 | jusqu'à 579 kN
|
Applications typiques
-
Machine-outil, par exemple centres d'usinage, machines à bois
-
Automatisation, par exemple machines d’injection plastique, grues
-
Pâtes et papiers
-
Machines d'impression