Matériaux

En fonction du profil et des caractéristiques de ses composants, les joints de tige et les joints tampons peuvent comprendre un ou plusieurs matériaux. Les matériaux standard utilisés pour les éléments d'étanchéité et de précharge des joints de tige et des joints tampons sont en polyuréthane thermoplastique (TPU), en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou en caoutchouc nitrile (NBR). Les matériaux standard utilisés pour les bagues anti-extrusion de joint de tige sont en polyamide (PA), en polyacétal (POM) ou en PTFE. Les matériaux utilisés pour un profil spécifique sont indiqués à la section Vue d'ensemble des profils ainsi que dans les sections correspondantes pour chaque profil.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Matériaux.
SKF logo