Guidage de tige

Même si les systèmes d'étanchéité de tige ont été conçus pour supporter un léger mouvement radial entre la tige de piston et le fût, un guidage efficace de la tige est essentiel pour garantir des performances optimales des joints de tige. Les bagues de guidage centrent avec précision la tige dans le fût, ce qui permet de diminuer la flexion et le mouvement radial agissant sur les joints. Les bagues de guidage peuvent également supporter les charges radiales qui agissent sur l'ensemble du vérin et éviter le contact direct métal contre métal entre la tige de piston et le fût. Pour plus d'informations sur le guidage de tige, reportez-vous à Bagues de guidage et bandes de guidage.
SKF logo