Joints de tige

Les joints de tige sont généralement des joints simple effet, ce qui signifie que la pression du fluide agit depuis l'intérieur du vérin, sur un seul côté du joint uniquement. Les pressions agissant sur le côté tige du piston peuvent être supérieures à 400 bar (5 800 psi) et les pics de pression peuvent même être encore plus élevés. La pression agissant sur le joint de tige augmente les forces de contact entre ce dernier et les surfaces de la tige. En conséquence, les matériaux de joint de tige doivent être résistants à l'usure et la surface de la tige doit être fabriquée en conformité avec les spécifications recommandées (→ Propriétés de l'état de surface).
SKF logo