H-ECOPUR

Le H-ECOPUR est un élastomère polyuréthane thermoplastique résistant à l'hydrolyse (TPU). Il allie les propriétés mécaniques de l'ECOPUR à une haute résistance à l'hydrolyse, propriété que l'on rencontre rarement chez les polyuréthanes. Il est stable dans l'eau jusqu'à + 90 C et sa stabilité est remarquable dans l'huile minérale. Grâce à sa résistance à l'hydrolyse, le H-ECOPUR peut être utilisé avec les fluides l'hydrauliques à base d'eau et pour les applications dans l'industrie minière, le creusement de tunnels et les presses. Le H-ECOPUR est particulièrement recommandé pour une utilisation en eau douce et en eau de mer, pour les fluides HFA et HFB ainsi que les fluides hydrauliques biologiquement dégradables (huiles végétales et esters synthétiques) et les produits alimentaires. Le H-ECOPUR est homologué KTW et répond à la norme FDA.

Fiche technique

SKF logo