Série X-ECOPUR

Les polyuréthanes X-ECOPUR ont des classes de dureté plus importantes que celles de l'ECOPUR.

Par rapport à des matériaux standard, les classes de dureté plus importantes ont pratiquement la même résistance à la traction et le même allongement à la rupture à un module de déformation largement supérieur à 100 %, ainsi qu'une résistance au déchirement supérieure. La déformation rémanente après allongement est par exemple au même niveau que celle des matériaux standard. Certaines versions de X-ECOPUR ont une résistance à l'extrusion supérieure à celle des polyuréthanes standard et supportent donc une pression supérieure pour les mêmes géométries. Les classes de X-ECOPUR ont une résistance supplémentaire à l'usure, une durée de vie prolongée et une diminution importante des effets de saccades (broutages) par rapport aux polyuréthanes standard.

X-ECOPUR

La composition du X-ECOPUR (TPU) offre une remarquable résistance au frottement et à l'usure ainsi qu'aux pressions élevées. Ce matériau est donc parfaitement adapté aux joints composites, aux segments racleurs fonctionnant dans des applications lourdes ainsi que pour les pièces en plastique technique nécessitant une grande élasticité et une résilience optimale.
Grâce à sa résistance exceptionnelle à l'extrusion, les joints fabriqués dans ce matériau fonctionnent à des niveaux de pression et avec des jeux plus importants que ceux fabriqués dans des polyuréthanes standard ou des composés PTFE.

X-ECOPUR H

Par rapport au H-ECOPUR de classe standard, le X-ECOPUR H (TPU) présente une dureté largement plus importante. La composition du matériau basée sur des matériaux de base spéciaux offre de remarquables propriétés contre le frottement et l'usure ainsi qu'une excellente résistance à la pression. Ce matériau présente une résistance chimique et à l'hydrolyse remarquable pour les applications en huile minérale, fluides hydrauliques biodégradables (HETG et HEES, etc.) et fluides à base d'eau (HFA et HFB).

X-ECOPUR S

Par rapport au matériau standard S-ECOPUR, le X-ECOPUR S (TPU) a une dureté plus importante, ce qui augmente encore ses propriétés de glissement. Le X-ECOPUR S a une meilleure résistance à l'extrusion que le matériau standard et les joints fabriqués dans ce matériau peuvent donc être utilisés à une pression plus élevée, à condition que les mêmes profils soient utilisés. 
Le X-ECOPUR S est le matériau le plus adapté pour des conditions de lubrification faibles. Ce matériau peut également supporter un fonctionnement à sec en fonction des conditions de fonctionnement globales.

Fiches techniques

SKF logo