Un nouveau packaging

SKF lance un nouveau packaging pour l'emballage des produits destinés au marché de la rechange automobile


Ce nouveau packaging sera progressivement mis en place en Europe à partir de fin avril, avant d'être étendu aux autres marchés à travers le monde d’ici la fin d’année.

Que signifient les différents éléments de ce packaging ?

Nous sommes fiers de notre longue histoire. Les éléments graphiques de ce packaging rendent à la fois hommage à notre expérience technique et à nos domaines d'expertise.

Le zoom détaillé du dessin technique d’un roulement et le motif classique d'un dessin technique représentent notre tradition d’ingénierie et de produits de haute qualité. Nous avons également intégré l'année de création de SKF (1907), ainsi que la formule de durée nominale des roulements et celle du moment de frottement par roulement, des innovations dans le domaine des équipements roulants qui sont aujourd'hui encore la norme industrielle.


formule de durée nominale d'un roulement

Formula for calculating bearing life –elle permet de calculer avec 90 % de fiabilité la durée de service présumée d'un roulement indiquée en millions de tours. Elle est largement utilisée pour prédire la durée de service d'un roulement.

Formule du moment de frottement

Formule de calcul du moment de frottement – une formule complexe appliquée par le calculateur de roulements SKF afin de vérifier que le roulement est approprié à l'utilisation dans l'application du client (OE).

L'emballage comporte également un flashcode qui permet aux clients d'accéder facilement à des informations techniques sur les produits, à des instructions de montage, à des vidéos et à d'autres supports utiles pour une utilisation optimale des produits. Les flashcodes peuvent être scannés à l'aide de smartphones afin d'accéder facilement à du contenu en ligne.

 

Ce nouveau packaging a été développé à partir d'analyses approfondies et s’appuie sur les retours de distributeurs et des garagistes partenaires du monde entier pour garantir la reconnaissance de la marque.


SKF logo