Poulie d'accessoires

Plus de 75 % des poids lourds qui sortent des chaînes de fabrication sont équipés de galets tendeurs automatiques. La croissance rapide du marché engendre une demande pour des produits de haute qualité. Pour répondre à cette demande, SKF propose une gamme de galets tendeurs automatiques pour les plus grandes marques de poids lourds en Europe : DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania et Volvo.

Les galets tendeurs automatiques SKF durent jusqu'à deux fois plus longtemps que ceux de la concurrence et améliorent les performances d'origine ainsi que la disponibilité de la flotte en augmentant la durée de vie de tout le système d'entraînement d'accessoires.

Pour compléter son offre moteur, SKF propose une gamme de galets enrouleurs couvrant les plus grandes marques de poids lourds en Europe.
SKF logo