Gestion des stocks

Lorsque des produits ou composants traversent la moitié de la planète pour se rendre à leur destination finale, il est essentiel de prévoir et de suivre les stocks. Tous nos processus fonctionnent grâce à un système informatique commun qui est intégré sur tous les lieux et toutes les fonctions. Combinés à une équipe de planification de l'approvisionnement, ces systèmes assurent une disponibilité des produits rapide, efficace, standard conformément aux exigences, instructions et cibles du client.

Nous développons une chaîne d'approvisionnement en fonction de la demande utilisant tous ces services :

SKF logo