Herramientas / aperos

La vanguardia de la productividad agrícola

Los accesorios agrícolas soportan la exposición directa y constante a las condiciones de funcionamiento más duras en cualquier explotación agrícola. Para garantizar un funcionamiento productivo y económico, los agricultores necesitan accesorios con el mínimo mantenimiento y la máxima vida útil. Para ayudar a llevar estos productos al mercado de un modo rentable, los fabricantes de equipos originales necesitan soluciones integradas y premontadas más robustas.

SKF puede satisfacer las demandas tanto de los agricultores como de los fabricantes de equipos originales con una amplia gama de soluciones de alto rendimiento sin mantenimiento. Combinando sus competencias técnicas en rodamientos, obturaciones, lubricación y sensores, las soluciones de SKF pueden ayudar a mejorar el rendimiento y la fiabilidad sobre el terreno. Las soluciones integradas de SKF también ayudan a simplificar el montaje y a reducir las reclamaciones en garantía y los costes asociados con la misma.

Soluciones

SKF logo