Tratamiento superficial de los rodamientos

Impida la contaminación del lubricante en las transmisiones

En la transmisión de potencia de un tractor, el lubricante de los rodamientos puede contaminarse con partículas metálicas, etc. que causan fallos prematuros de los rodamientos debido a la fatiga y el desgaste. ¿La solución de SKF? Un tratamiento superficial de los aros del rodamiento.

El proceso de tratamiento superficial de SKF mejora sustancialmente el rendimiento de los rodamientos SKF estándar de temple total. La nueva superficie reduce las tensiones en los bordes en caso de giro excesivo de las partículas duras y hace que el rodamiento sea más fiable, dure más tiempo y, a la larga, reduzca los costes totales. Los rodamientos también ofrecen una elevada resistencia a la contaminación y presentan también un buen rendimiento en condiciones de lubricación escasa.
SKF logo