Unidades de dirección

Mayor ergonomía

La unidad de dirección de SKF es una solución que combina la fiable tecnología de codificación con la sencillez de un paquete de componentes “plug-and-play”. Al poder colocar el volante donde convenga, se puede aumentar la eficiencia del operador gracias a las mejoras ergonómicas -por ejemplo, no se requieren columnas de dirección- y a las mejores condiciones generales de trabajo.

Para los fabricantes de equipos agrícolas, las principales ventajas son la alta flexibilidad de diseño, facilidad de montaje, menos costes y un mejor rendimiento del vehículo. El hecho de que la unidad de dirección sea común para diferentes plataformas de vehículos y tenga un diseño compacto y robusto hace posible el diseño modular y el montaje del vehículo de forma sencilla. La unidad también se adapta a varias condiciones ergonómicas: desde minivolantes hasta volantes de gran tamaño.

Haga clic aquí para leer más sobre mecatrónica.
Haga clic aquí para leer un artículo publicado en Evolution, la revista comercial y tecnológica de SKF.

SKF logo