SKF Agri Hub para discos de sembrado

Con una obturación robusta de cinco labios, SKF Agri Hub para discos de sembrado ofrece un funcionamiento sin relubricación para hasta 10 temporadas de siembra. Este avanzado diseño de obturación incluye inserciones de acero que ofrecen protección contra los contaminantes sólidos, diferentes diseños del labio para diferentes condiciones de funcionamiento, y un labio exterior e interior para evitar la entrada de contaminantes y las fugas de grasa. Un rodamiento rígido de dos hileras de bolas con una brida de chapa metálica proporciona una resistencia adicional, lo que ayuda a los fabricantes de equipos originales a reducir los costes de garantía y a mejorar la satisfacción de los clientes.

Aplicaciones típicas de las sembradoras

  • Discos de sembrado/cuchillas
  • Discos abridores
  • Discos de cierre
  • Marcadores de hileras

SKF logo