Cosechadoras

Intensos horarios y condiciones de trabajo

Tras permanecer inactivas durante meses, las cosechadoras deben someterse a agotadores horarios de trabajo las 24 horas del día. Las paradas no planificadas durante la época de cosecha pueden resultar sumamente costosas en términos de pérdida de productividad. Desafortunadamente, la intensa actividad y la exposición al polvo, las fuertes vibraciones, etc. pueden incrementar el riesgo de fallo de los componentes.

Prepárese para lo peor con SKF

SKF puede ayudar a las cosechadoras a resistir lo peor que le tienen reservado tanto la naturaleza como los horarios de trabajo. Las soluciones de rodamientos y obturaciones resistentes y sin lubricación permiten aumentar el tiempo productivo cuando más lo necesitan los agricultores. Cuando sea necesario realizar alguna reparación, las unidades integradas de SKF aceleran los tiempos de instalación. Las soluciones de precisión de SKF también pueden ayudar a los agricultores a adaptarse a las condiciones cambiantes y a los requisitos de los cultivos.

Soluciones

SKF logo