Segadoras de discos

Riesgos para la productividad y la seguridad

Cuando las segadoras de discos preparan el heno para el secado, las paradas no planificadas para tareas de mantenimiento o reparaciones suponen una pérdida de producción. Con demasiada frecuencia, las disposiciones de rodamientos y obturaciones convencionales hacen que se produzcan estas situaciones por permitir la entrada en los rodamientos de partículas del engranaje u otros contaminantes. A continuación pueden tener lugar pérdidas de lubricante, fallos de los rodamientos y costosas averías, que suponen un riesgo para la seguridad de los operarios y los resultados finales. 

Evite problemas con SKF

Diseñados para ser más productivos y fáciles de mantener, los resistentes diseños de las obturaciones y las unidades de rodamientos sin relubricación de SKF pueden ayudar a evitar las paradas no planificadas. Se ha comprobado que las unidades para rastrilladoras de SKF son capaces de soportar fuertes vibraciones y duras condiciones sobre el terreno. Integradas y compactas, también ayudan a los fabricantes de equipos originales a reducir el número de componentes y a agilizar el montaje. 

Soluciones

SKF logo