SKF Agri Hub

Fiabilidad sin relubricación para aplicaciones agrícolas

SKF Agri Hub ofrece una unidad de rodamiento obturada unitaria prácticamente sin mantenimiento con ventajas esenciales tanto para los agricultores como para los fabricantes de equipos originales. Engrasada y obturada de por vida, SKF Agri Hub reduce el consumo de grasa y los posibles vertidos de la misma. Su gran rigidez minimiza el riesgo de inclinación de los discos, lo que supone un aumento de la fiabilidad de la máquina.

En la actualidad, SKF Agri Hub se utiliza en las dos siguientes soluciones para aplicaciones: SKF Agri Hub para discos de cultivo y SKF Agri Hub para discos de sembrado.
Rendimiento probado sobre el terreno
Las pruebas sobre el terreno de SKF Agri Hub confirman que los agricultores pueden ahorrar hasta media hora de mantenimiento al día por cada máquina, en comparación con las disposiciones de rodamientos tradicionales que deben ser reengrasadas diariamente.

Las pruebas también demuestran que se puede esperar un rendimiento de hasta 100.000 hectáreas. Para los fabricantes de equipos originales, la simplificación del montaje de la unidad y los beneficios medioambientales conllevan una reducción de los costes totales, incluida la menor probabilidad de gastos de garantía y reparaciones.
Ventajas para el fabricante de equipos originales
  • Reducción de los costes por garantía, ingeniería, pruebas y montaje
  • Aumento de la calidad/fiabilidad del producto
  • Diseños diferenciados
  • Apoyo a los esfuerzos en el campo de la sostenibilidad
Ventajas para el usuario final
  • Mayor vida útil de las unidades de rodamientos
  • Reducción de los costes de mantenimiento y propiedad
  • Instalación o sustitución rápida y fácil
  • Mayor productividad

Más información sobre las soluciones SKF Agri Hub.

SKF logo