Husillos a bolas

Alta calidad

Husillos a bolas
Los conjuntos de husillos a bolas SKF son productos de alta calidad, aptos para una amplia gama de aplicaciones que requieren sistemas de accionamiento de precisión.

Conjuntos completos
SKF ofrece conjuntos completos con eje de tornillo personalizado para cantidades reducidas y para todo tipo de tuercas. Existe una gama completa de accesorios disponibles que se pueden ofrecer totalmente montados.
Para obtener más información, consulte la sección husillos a bolas laminados de precisión
.
SKF logo