Soluciones de lubricación

La lubricación deficiente es la principal causa de fallos en los rodamientos

Soluciones de lubricación
La lubricación inadecuada (exceso o falta de lubricante, lubricante contaminado o del tipo incorrecto) representa el 36% de los fallos prematuros en el rodamiento. Las tecnologías de lubricación automática SKF pueden compensar estas deficiencias.

Las soluciones de lubricación SKF incluyen los sistemas más avanzados de lubricación automatizada por cantidades mínimas para procesos de mecanizado, así como sistemas de lubricación centralizada multipunto para accionamientos, rodamientos y equipos auxiliares. Las soluciones de lubricación SKF ofrecen importantes ventajas: desde una producción más rápida y una reducción de los costos de mantenimiento hasta un lugar de trabajo más saludable y ecológico.

Para obtener más información, consulte la sección soluciones de lubricación
.
SKF logo