Husillos a bolas en miniatura

Para un posicionamiento preciso

Husillos a bolas en miniatura SD
Ideales para diseños compactos de alto rendimiento, los rodamientos de bolas en miniatura SKF funcionan a alta velocidad con baja fricción y con unos requisitos de mantenimiento mínimos.

Resistentes y capaces de soportar cargas radiales y axiales ligeras o moderadas, estos rodamientos de movimiento silencioso se suministran en una amplia gama de tipos y diseños. Disponibles en acero inoxidable, con sellos o placas protectoras y con diversas opciones de lubricante.

Para obtener más información, consulte la sección husillos a bolas laminados de precisión
.
SKF logo