Guías con patines en miniatura

Ideal para movimientos sutiles

Guías con patines en miniatura
Con un movimiento suave, confiables y fáciles de instalar, las guías con patines en miniatura SKF minimizan el mantenimiento y maximizan la vida útil. La estructura de acero inoxidable es resistente a la corrosión y el diseño compacto permite reducir el tamaño del equipo.

Con una amplia variedad de tamaños de guía y estilos de patín que se adaptan a la mayoría de las limitaciones de espacio y capacidades de carga, las guías con patines en miniatura SKF son una excelente opción para casi todos los dispositivos de automatización. También disponemos de soluciones personalizadas.
Para obtener más información, consulte la sección guías con patines en miniatura LLM
.
SKF logo