Guías con patines

Gran rapidez con cargas elevadas

Guías con patines
Las guías con patines SKF permiten un movimiento confiable y un posicionamiento preciso en aplicaciones automáticas. Diseñadas para una gran rapidez de movimiento y grandes cargas, estas unidades con bajo nivel de ruido y fricción son fáciles de instalar. Disponibles en una amplia gama de tamaños y tipos, las guías con patines SKF se pueden entregar con o sin sistema de lubricación.
Para obtener más información, consulte la sección guías con patines
.
SKF logo