Husillos a rodillos

Más contacto = más potencia

Husillos a rodillos
Los husillos a rodillos SKF transmiten la carga desde la tuerca al eje a través de las superficies cilíndricas de todos los rodillos acoplados. El diseño aumenta sustancialmente el diámetro de la superficie de contacto y el número de puntos de contacto, ofreciendo así una serie de ventajas:
  • Alta capacidad de carga (SR-SV)
  • Velocidad de rotación muy alta (SR)
  • Alto nivel de aceleración y desaceleración (SR)
  • Larga duración con altos niveles de repetición (SR)
  • Gran confiabilidad (SR-SV)
  • Resistencia a entornos hostiles (SR)
  • Capacidad para soportar cargas de choque (SR)
  • Pequeños desplazamientos con muy buena repetibilidad (SV)
  • Giro de la tuerca cuando la velocidad es crítica (SR)
  • Retirada frecuente de la tuerca del eje del tornillo (SR-la mayoría de SV)
Para obtener más información, consulte la sección Husillos a rodillos
.
SKF logo