Cojinetes deslizantes

La eficiencia del PTFE y mucho más

Cojinetes deslizantes
Con una superficie de PTFE autolubricante de deslizamiento en seco, los cojinetes deslizantes SKF presentan un funcionamiento confiable y duradero, prácticamente sin necesidad de mantenimiento. Capaces de soportar grandes cargas en condiciones de baja velocidad de deslizamiento, los cojinetes ofrecen además un juego operativo reducido.
SKF logo